Formato SNN

El SNN es un número hexadecimal que consta de seis bytes y puede configurarse en 2 formatos:

  • Basado en tiempo
  • Si se selecciona el formato basado en tiempo, el SNN incluye una fecha y hora localizadas.
  • Manual
  • Si se selecciona el formato manual, el SNN incluye un tipo de red y debe tener un valor decimal de 1 a 9999.

Para ello se debe cumplir la siguiente condición:

  • El variador ya está integrado en la red EtherNet/IP™ en la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos.