Safety Configuration Identifier (SCID)

O Safety Configuration Identifier (SCID) é uma combinação de Safety Configuration CRC (SCRCC) e Safety Configuration Time Stamp (SCTS). O SCID é usado para identificar exclusivamente uma configuração para o opcional de segurança e o controle à prova de irregularidades.

O Safety Configuration CRC (SCRCC) é a soma de verificação (CRC) dos dados de configuração específicos da aplicação do opcional de segurança.

O Safety Configuration Time Stamp (SCTS) é o carimbo de data/hora da configuração específica da aplicação do opcional de segurança. O SCTS é transmitido no formato CIP-Date-and-Time como valor hexadecimal.

O opcional de segurança tem um SCTS definido estaticamente com o valor 0x02932E004792. Isso corresponde ao carimbo de data/hora 01/03/2022/12 horas. Na ferramenta de engenharia MOVISUITE®, o SCTS é recalculado dependendo da hora local definida localmente do sistema de computador e exibido através de um parâmetro de exibição.

O SCID mostrado na ferramenta de engenharia MOVISUITE® deve ser usado para o processo de conexão se o usuário desejar que os dados de configuração específicos da aplicação sejam verificados pelo opcional de segurança estabelecendo uma conexão (SafetyOpen Type 2a). Para isso, o usuário deve ler os valores SCCRC e SCTS da ferramenta de engenharia MOVISUITE® e aplicá-los na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades (aplicação recomendada).

Se o usuário iniciar uma configuração de conexão com um SCID igual a zero, o opcional de segurança não verifica o SCID. Nesse caso, o usuário é responsável por garantir que o controle à prova de irregularidades e o opcional de segurança tenham a configuração correta (SafetyOpen Type 2b). O mecanismo é suportado, mas não recomendado para uso produtivo.

O opcional de segurança não pode ser configurado por meio de um controle à prova de irregularidades no processo de conexão (não há suporte para SafetyOpen Type 1).