将变频器接入PROFINET网络并配置

必须将变频器添加到TIA‑Portal项目中、与PLC连接并配置。

进行配置时为变频器分配逻辑名称、IP地址和带地址的过程数据。

请按以下步骤进行操作:

  • 您已从SEW‑EURODRIVE的网站 (http://go.sew/os/dud) 下载了变频器的设备说明文件 () 并已保存在本地的工程设计计算机中。
  1. 启动TIA Portal,并创建新的TIA Portal项目。
  2. 在TIA Portal中安装设备说明文件。
  3. 将可编程控制器插入项目中。分配PROFINET设备名称并输入PLC的IP地址参数。
  4. 将IO系统插在PLC的PROFINET接口上。
  5. 打开硬件目录。在 [其它现场设备] > [PROFINET IO] > [驱动装置] > [SEW-EURODRIVE] > [MOVI-C MOVIDRIVE®] 下选择适用于MOVIDRIVE® technology应用变频器的条目,并将其分配到PLC的网络视图中。
  6. 在“以太网地址”组别的检查器窗口(下部编辑器区域)中输入变频器的IP地址参数。
  7. 将PROFINET设备名称分配给变频器。注意,PROFINET设备名称应与MOVISUITE®项目中的PROFINET设备名称相同。
  8. 通过拖放操作从硬件目录中插入所需数量的过程数据字。或者,您也可以双击模块将过程数据字添加到设备视图中。它们将自动插入到正确的插槽中。
  9. 提示

    插槽1预留给PROFIsafe。每个基本单元始终仅可插入1个PROFIsafe模块。
    从插槽2起将过程数据字添加到设备概览中。
    获取当前在变频器中MOVISUITE®工程设计软件经参数设定的过程数据字的数量。有关过程数据字分配的更多信息请参见过程数据配置一章。
    • 在该示例中,第一个插槽上的带有集成式安全选件MOVISAFE® CSS21A(4/3 字节,V2.6)的应用变频器MOVIDRIVE® technology的过程数据字可用于安全通讯。相应的PROFIsafe模块分配给相应的安全选件,请参见章节安全选件MOVISAFE® CS..A的设备说明文件
  10. 在“PROFIsafe”组中的检查器窗口(下部编辑器区域)中记录已测定安全参数的值(参见F_iPar_CRC):
    • F_Dest_Add下安全参数F-Adresse的值
    • F_iPar_CRC下安全参数ParCRCBus的值
  11. 将看门狗时间 (F_WD_Time) 设置为比安全程序的循环周期至少长3至4倍。