F_iPar_CRC

PROFIsafe控制器中的校验和F_iPAR_CRC必须与安全选件MOVISAFE® CS..A所接受的校验和ParCRCBus (iPar_CRC) 一致。

对设备进行安全技术验收时生成安全选件验收报告并存档。在验收报告的第3章中,您可以找到安全选件所接受的校验和ParCRCBus (iPar_CRC) 的值。

MOVISUITE®中,所接受的校验和ParCRCBus (iPar_CRC) 可以在[Diagnostics](诊断) > [MOVISAFE® CS..]> [F-communication](故障安全通讯) 中查看。

提示

设备说明文件中校验和F_iPar_CRC的默认值与安全选件MOVISAFE® CS...出厂状态下的基础配置相匹配。此时为安全数字量输出端F‑DO 00分配了STO功能(安全扭矩关断),为安全数字量输出端F‑DO 01分配了SBC功能(安全制动控制)。对于基础功能,您必须在Assist CS..工具的工具的 [F通讯] 下设置匹配的F参数,下载并应用配置。