无验收操作模式

PROFIsafe控制器只与MOVISAFE® CS..安全选件的校验和ParCRCBus (iPar_CRC) 的值有关。

出于调试和优化的目的,可以无需验收重新配置和测试安全选件,无需重新调整PROFIsafe控制器中的校验和F_iPAR_CRC

提示

未移除的设备在开机后和8小时后均会发出警告(主故障46.50,子组件故障66.85),以提示设备尚未移除。设备无反应。可以确认警告,并在8小时后再次出现。

安全选件的状态LED指示灯“F-RUN”用于显示当前状态:

状态

含义

绿色,闪烁

负载持续率: 2000 ms

尚未验收安全选项。