Funcionamiento sin aceptación
Para el controlador PROFIsafe solo es relevante el valor de la suma de verificación ParCRCBus (iPar_CRC) de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..
Para fines de puesta en marcha y optimización, la opción de seguridad puede reconfigurarse y testearse sin aceptación, sin que sea necesario adecuar la suma de verificación F_iPAR_CRC en el controlador PROFIsafe.
AVISO

Si no se ha aceptado una unidad, esta emite un aviso (fallo principal 46.50, fallo de subcomponente 66.85) al encenderla y después de 8 horas para indicar que no está aceptada. La unidad no responde. El aviso se puede confirmar y vuelve a aparecer después de 8 horas.
El LED de estado "F‑RUN" de la opción de seguridad muestra el estado actual:
Estado | Significado |
|---|---|
Verde, parpadea Duración de conexión: 2000 ms | Aceptación de la opción de seguridad no completada. |