Funcionamiento con aceptación
Para concluir la puesta en marcha debe llevarse a cabo una aceptación de la opción de seguridad. Con ello se modifica también la suma de verificación ParCRCBus (iPar_CRC) relevante de la opción de seguridad. Este valor debe introducirse obligatoriamente en el controlador PROFIsafe como suma de verificación F_iPAR_CRC.
El LED de estado "F‑RUN" de la opción de seguridad muestra el estado actual:
Estado | Significado |
|---|---|
Verde | Opción de seguridad en estado de funcionamiento y set de parámetros aceptado. |