F_iPar_CRC

La suma de verificación F_iPAR_CRC en el controlador PROFIsafe debe coincidir con la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.

Para la aceptación del sistema en materia de seguridad técnica, se genera y archiva un informe de aceptación de la opción de seguridad. En el capítulo 3 del informe de aceptación se encuentra el valor de la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) de la opción de seguridad.

En MOVISUITE® se encuentra la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) en [Diagnóstico] > [MOVISAFE® CS..] > [comunicación F].

AVISO

El valor por defecto de la suma de verificación F_iPar_CRC en el archivo de descripción de unidad corresponde a la configuración básica de la opción de seguridad MOVISAFE® CS... en el estado de entrega. A la salida binaria segura F‑DO 00 se le ha asignado la función STO (desconexión segura de par) y a la salida binaria segura F‑DO 01 se le ha asignado la función SBC (control del freno seguro). Para la funcionalidad básica, en la herramienta Assist CS.. debe ajustar bajo [Comunicación F] los parámetros F adecuados, descargar la configuración y aceptarla.