F_iPar_CRC

Le total de contrôle F_iPAR_CRC dans le contrôleur PROFIsafe doit concorder avec le total de contrôle validé ParCRCBus (iPar_CRC) de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.

Pour la réception technique de sécurité de l'installation, un rapport de réception de l'option de sécurité est généré et archivé. La valeur du total de contrôle validé ParCRCBus (iPar_CRC) de l'option de sécurité figure au chapitre 3 du rapport de réception.

Dans MOVISUITE®, le total de contrôle validé ParCRCBus (iPar_CRC) est disponible sous [Diagnostic] > [MOVISAFE® CS..] > [Communication F].

REMARQUE

La valeur standard du total de contrôle F_iPar_CRC dans le fichier de description d'appareil GSDML correspond à la configuration de base de l'option de sécurité MOVISAFE® CS... à l'état de livraison. Ainsi, la fonction STO (Suppression sûre du couple) est affectée à la sortie digitale de sécurité F‑DO 00 et la fonction SBC (Commande de sécurité des freins) à la sortie digitale de sécurité F‑DO 01. Pour les fonctionnalités de base, régler les paramètres de sécurité adéquats, transférer la configuration vers l'appareil et la valider dans l'outil Assist CS.., sous [Communication F].