PROFIsafe

Le protocole PROFIsafe peut être utilisé pour les applications de sécurité jusqu'au niveau SIL3 selon IEC 61508 / IEC 62061 ou PL "e" / catégorie 4 selon ISO 13849. Le protocole PROFIsafe est normalisé selon IEC 61784-3-3. PROFIsafe est indépendant de la méthode de communication et offre une sécurité fonctionnelle économique et flexible. Ce protocole couvre l'ensemble de la communication, du capteur à l'actionneur, en passant par la commande et intègre sécurité et communication standard dans un seul câble (principe du canal noir).