Profil de données process des options de sécurité MOVISAFE® CS..A

Les sous-fonctions de sécurité (p. ex. STO, SLS, SBC) sont exécutées "actif à l'état Low" via le bus de terrain.

Si une sous-fonction de sécurité paramétrée ne doit pas être exécutée, le bit correspondant doit être activé dans les données sortie process du pilotage de sécurité amont.

La description détaillée des données process figure dans le manuel de l'appareil concerné.