Perfil de datos de proceso de las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A

Las funciones parciales de seguridad (p. ej., STO, SLS, SBC) se ejecutan a través del bus de campo "low active".

Si una función parcial de seguridad parametrizada no debe ejecutarse, debe estar ajustado el bit correspondiente en los datos de salida de proceso del control de seguridad de nivel superior.

Encontrará la descripción detallada de los datos de proceso en el manual del producto de la unidad correspondiente.