Archivo de descripción de unidad de las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A

Para las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A se han de seleccionar diferentes entradas del archivo de descripción de unidad ().

La tabla siguiente muestra la asignación del módulo PROFIsafe apropiado (entrada del archivo de descripción de unidad) a la respectiva opción de seguridad:

MOVISAFE® CS..A

Módulo PROFIsafe

Unidad

CSB21A

Módulo F-I/O (4/3 bytes)

MOVIDRIVE® technology MDX..

CSB31A

Módulo F-I/O (4/3 bytes)

CSS21A

Módulo F-I/O (6/5 bytes)

CSS31A

Módulo F-I/O (6/5 bytes)

CSA31A

Módulo F I/O (6/5 bytes (perfil tecnología))

o

Módulo F I/O (12/5 bytes (perfil sistema))

CSB

Módulo F-I/O (4/3 bytes)

MOVITRAC® advanced MCX..

CSL

Módulo F I/O (6/5 bytes (perfil tecnología))

o

Módulo F I/O (12/5 bytes (perfil sistema))

CSB51AEn la placa de características de la tapa de la electrónica se utiliza la designación de modelo SBA para la opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A.

Módulo F-I/O (4/3 bytes)

Variador de frecuencia descentralizado en la variante de comunicación DFC..

CSL51AEn la placa de características de la tapa de la electrónica se utiliza la designación de modelo SLA para la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A.

Módulo F I/O (6/5 bytes (perfil tecnología))

o

Módulo F I/O (12/5 bytes (perfil sistema))

Módulo PROFIsafe con apéndice V2.6

Las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A son compatibles con las versiones de PROFIsafe V2.4 y V2.6. Si emplea un controlador PROFIsafe según especificación PROFIsafe versión V2.6, puede utilizar los módulos PROFIsafe con el apéndice "V2.6". Si no, utilice los módulos PROFIsafe sin el apéndice.

Las opciones de seguridad se parametrizan automáticamente en la versión correcta durante el arranque del sistema. No se requieren ajustes adicionales en la herramienta Assist CS..