Gerätebeschreibungsdatei der Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A
Für die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A müssen unterschiedliche Einträge aus der Gerätebeschreibungsdatei () gewählt werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung des passenden PROFIsafe-Moduls (Eintrag aus der Gerätebeschreibungsdatei) zu der jeweiligen Sicherheitsoption:
MOVISAFE® CS..A | PROFIsafe-Modul | Gerät |
|---|---|---|
CSB21A | F-I/O-Modul (4/3 Bytes) | MOVIDRIVE® technology MDX.. |
CSB31A | F-I/O-Modul (4/3 Bytes) | |
CSS21A | F-I/O-Modul (6/5 Bytes) | |
CSS31A | F-I/O-Modul (6/5 Bytes) | |
CSA31A | F-I/O-Modul (6/5 Bytes (Profil Technology)) oder F-I/O-Modul (12/5 Bytes (Profil System)) | |
CSB | F-I/O-Modul (4/3 Bytes) | MOVITRAC® advanced MCX.. |
CSL | F-I/O-Modul (6/5 Bytes (Profil Technology)) oder F-I/O-Modul (12/5 Bytes (Profil System)) | |
CSB51AAuf dem Typenschild der Elektronikdeckel wird für die Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A die Typenbezeichnung SBA verwendet. | F-I/O-Modul (4/3 Bytes) | Dezentrale Umrichter in der Kommunikationsvariante DFC.. |
CSL51AAuf dem Typenschild der Elektronikdeckel wird für die Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A die Typenbezeichnung SLA verwendet. | F-I/O-Modul (6/5 Bytes (Profil Technology)) oder F-I/O-Modul (12/5 Bytes (Profil System)) |
PROFIsafe-Module mit Zusatz V2.6
Die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A unterstützen die PROFIsafe-Versionen V2.4 und V2.6. Wenn Sie einen PROFIsafe-Controller gemäß PROFIsafe-Spezifikation Version V2.6 einsetzen, können Sie die PROFIsafe-Module mit dem Zusatz "V2.6" verwenden. Ansonsten verwenden Sie die PROFIsafe-Module ohne den Zusatz.
Die Sicherheitsoptionen werden beim Systemanlauf automatisch in der richtigen Version parametriert. Im Tool Assist CS.. sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.