Arquivo de descrição da unidade dos opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A

Para os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A diferentes entradas devem ser selecionadas no arquivo de descrição da unidade ().

A tabela abaixo mostra a atribuição do módulo PROFIsafe apropriado (entrada do arquivo de descrição da unidade) para o respectivo opcional de segurança:

MOVISAFE® CS..A

Módulo PROFIsafe

Unidade

CSB21A

Módulo F I/O (4/3 bytes)

MOVIDRIVE® technology MDX..

CSB31A

Módulo F I/O (4/3 bytes)

CSS21A

Módulo F I/O (6/5 bytes)

CSS31A

Módulo F I/O (6/5 bytes)

CSA31A

Módulo F I/O (6/5 bytes (Profil Technology))

ou

Módulo F I/O (12/5 bytes (Profil System))

CSB

Módulo F I/O (4/3 bytes)

MOVITRAC® advanced MCX..

CSL

Módulo F I/O (6/5 bytes (Profil Technology))

ou

Módulo F I/O (12/5 bytes (Profil System))

CSB51ANa plaqueta de identificação da tampa de controle, a denominação do tipo SBA é usada para p opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A.

Módulo F I/O (4/3 bytes)

Conversor de frequência descentralizado na variante de comunicação DFC..

CSL51ANa plaqueta de identificação da tampa de controle, a denominação do tipo SLA é usada para p opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A.

Módulo F I/O (6/5 bytes (Profil Technology))

ou

Módulo F I/O (12/5 bytes (Profil System))

Módulos PROFIsafe com complemento V2.6

Os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A suportam as versões PROFIsafe V2.4 e V2.6. Se for usado um controlador PROFIsafe de acordo com a especificação PROFIsafe versão V2.6, é possível utilizar os módulos PROFIsafe com o complemento "V2.6". Caso contrário, utilizar os módulos PROFIsafe sem o complemento.

Os opcionais de segurança são parametrizados automaticamente na versão correta quando o sistema é inicializado. Nenhuma configuração adicional é necessária no Assist CS..