PROFIsafe
O protocolo PROFIsafe pode ser usado para aplicações seguras até SIL3 conforme IEC 61508/IEC 62061 ou PL "e"/Categoria 4 conforme ISO 13849. O PROFIsafe está padronizado na norma IEC 61784-3-3. O PROFIsafe é independente do método de comunicação e oferece funcionamento seguro econômico e flexível. Ele cobre toda a rota de comunicação desde o sensor, passando pelo controlador, até o atuador e integra a segurança e comunicação padrão em um cabo (princípio de Black Channel).
Informações adicionais