Parametrização via módulo funcional
O módulo funcional SEW_MOVI-C_SingleParameterAccess [FB200] é utilizado para comunicação entre o CLP e os conversores subordinados da SEW‑EURODRIVE.
O módulo funcional permite:
- Engenharia simples dos conversores
- Comunicação via PROFIBUS e PROFINET
- Leitura e gravação dos parâmetros através de serviços de comunicação acíclicos
Funcionalmente, o módulo funcional pode ser visualizado como o sucessor dos serviços de parâmetros acíclicos do protocolo SMLP (Simple MOVILINK® Protocol) da SEW‑EURODRIVE.
É possível encontrar um exemplo de projeto para a ferramenta de engenharia no site da SEW‑EURODRIVE. Procurar "Acesso a parâmetros individuais" na página [Online Support] > [Dados e documentos] > [Software] (http://go.sew/os/dud).
Informações sobre disponibilidade da plataforma, uso e controle via módulo funcional podem ser encontradas no manual "MOVI‑C® SingleParameterAcces" que está integrado no exemplo de projeto.