Paramétrage par bloc fonction

Le bloc fonction SEW_MOVI-C_SingleParameterAccess [FB200] sert à la communication entre l'API et les variateurs de vitesse SEW subordonnés.

Ce bloc fonction permet

  • de faciliter l'ingénierie des variateurs de vitesse
  • la communication via PROFIBUS et PROFINET
  • la lecture et l'écriture des paramètres via des fonctions de communication acycliques

De par ses fonctionnalités, ce bloc fonction peut être considéré comme le successeur des fonctions de paramètre acycliques du protocole SMLP (Simple MOVILINK® Protocol) de SEW‑EURODRIVE.

Un exemple de projet pour l'outil d'ingénierie est disponible sur le site internet. Sur la page [Online Support] > [Données & documentations] > [Logiciel], rechercher accès spécifique à un paramètre.

Les informations concernant la disponibilité de la plateforme, l'exploitation et le pilotage par bloc fonction figurent dans le manuel MOVI‑C® SingleParameterAcces, qui est intégré à l'exemple de projet.