Parametrización mediante bloque funcional

El bloque funcional SEW_MOVI-C_SingleParameterAccess [FB200] sirve para la comunicación entre el PLC y los variadores de nivel inferior de SEW‑EURODRIVE.

El bloque funcional posibilita:

  • Ingeniería sencilla de los variadores
  • Comunicación a través de PROFIBUS y PROFINET
  • Lectura y escritura de los parámetros mediante servicios de comunicación acíclica

Funcionalmente, el bloque funcional puede considerarse el sucesor de los servicios de ajuste de parámetros acíclicos del protocolo SMLP (Simple MOVILINK® Protocol) de SEW‑EURODRIVE.

Encontrará un proyecto de ejemplo para la herramienta de ingeniería en la página web de SEW‑EURODRIVE. En la página [Online-Support] > [Datos y documentos] > [Software], busque "Acceso a parámetros individuales" (http://go.sew/os/dud).

En el manual "MOVI‑C® SingleParameterAcces", integrado en el proyecto de ejemplo, encontrará información acerca de la disponibilidad de la plataforma, su utilización y el control mediante bloque funcional.