Fichier de description d'appareil des options de sécurité MOVISAFE® CS..A
Pour les options de sécurité MOVISAFE® CS..A, il est nécessaire de sélectionner diverses entrées du fichier de description d'appareil ().
Le tableau suivant montre les combinaisons de modules PROFIsafe adéquats (entrée du fichier de description d'appareil) avec les différentes options de sécurité.
MOVISAFE® CS..A | Module PROFIsafe | Appareil |
|---|---|---|
CSB21A | Module E/S de sécurité (4/3 octets) | MOVIDRIVE® technology MDX.. |
CSB31A | Module E/S de sécurité (4/3 octets) | |
CSS21A | Module E/S de sécurité (6/5 octets) | |
CSS31A | Module E/S de sécurité (6/5 octets) | |
CSA31A | Module E/S de sécurité (6/5 octets (profil Technology)) ou Module E/S de sécurité (12/5 octets (profil System)) | |
CSB | Module E/S de sécurité (4/3 octets) | MOVITRAC® advanced MCX.. |
CSL | Module E/S de sécurité (6/5 octets (profil Technology)) ou Module E/S de sécurité (12/5 octets (profil System)) | |
CSB51ASur la plaque signalétique du couvercle électronique, la désignation SBA est utilisée pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB51A. | Module E/S de sécurité (4/3 octets) | Variateurs décentralisés en variante de communication DFC.. |
CSL51ASur la plaque signalétique du couvercle électronique, la désignation SLA est utilisée pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A. | Module E/S de sécurité (6/5 octets (profil Technology)) ou Module E/S de sécurité (12/5 octets (profil System)) |
Modules PROFIsafe avec extension version 2.6
Les options de sécurité MOVISAFE® CS..A supportent les versions PROFIsafe 2.4 et 2.6. En cas d'utilisation d'un contrôleur PROFIsafe selon les spécifications PROFIsafe en version 2.6, les modules PROFIsafe avec extension "V2.6" peuvent être utilisés. Dans le cas contraire, utiliser les modules PROFIsafe sans extension.
Les options de sécurité sont automatiquement paramétrées dans la version adéquate au démarrage du système. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire dans l'outil Assist CS.. .