安全选件MOVISAFE® CS..A的设备说明文件
针对安全选件MOVISAFE® CS..A,必须在设备说明文件()中选择不同的条目。
下表展示了适用的PROFIsafe模块(设备说明文件中的条目)与相应安全选件之间的分配关系:
MOVISAFE® CS..A | PROFIsafe模块 | 设备 |
|---|---|---|
CSB21A | F-I/O模块(4/3字节) | MOVIDRIVE® technology MDX.. |
CSB31A | F-I/O模块(4/3字节) | |
CSS21A | F-I/O模块(6/5字节) | |
CSS31A | F-I/O模块(6/5字节) | |
CSA31A | F-I/O模块(6/5字节(Profil技术)) 或 F-I/O模块(12/5字节(Profil系统)) | |
CSB | F-I/O模块(4/3字节) | MOVITRAC® advanced MCX.. |
CSL | F-I/O模块(6/5字节(Profil技术)) 或 F-I/O模块(12/5字节(Profil系统)) | |
CSB51A在电子设备盖板的铭牌上,MOVISAFE® CSB51A安全选件的型号描述为SBA。 | F-I/O模块(4/3字节) | DFC..通讯方式中的分散式变频器 |
CSL51A在电子设备盖板的铭牌上,MOVISAFE® CSL51A安全选件的型号描述为SLA。 | F-I/O模块(6/5字节(Profil技术)) 或 F-I/O模块(12/5字节(Profil系统)) |
带有V2.6版附录的PROFIsafe模块
安全选件MOVISAFE® CS..A支持V2.4和V2.6版本的PROFIsafe。如果使用了符合V2.6版PROFIsafe规定的PROFIsafe控制器,则可以使用带有“V2.6”版附录的PROFIsafe模块。否则,请使用不带附录的PROFIsafe模块。
在系统启动过程中,安全选件自动通过参数设定演变成匹配的版本。在Assist CS..工具中不需要进一步设置。