Exploitation sans réception

Pour le contrôleur PROFIsafe, seule la valeur du total de contrôle ParCRCBus (iPar_CRC) de l'option de sécurité MOVISAFE®  CS.. est pertinente.

À des fins de mise en service et d'optimisation, l'option de sécurité peut être testée et sa configuration modifiée sans réception, sans nécessiter l'adaptation du total de contrôle F_iPAR_CRC dans le contrôleur PROFIsafe.

REMARQUE

Un appareil non validé génère un avertissement (défaut principal 46.50, défaut sous-composant 66.85) après la mise sous tension et au bout de huit heures, indiquant que l'appareil n'est pas validé. Pas de réaction de l'appareil. L'avertissement peut être acquitté et réapparaît au bout de huit heures.

La diode d'état "F‑RUN" de l'option de sécurité indique l'état actuel.

État

Signification

Clignote en vert

Durée allumée : 2000 ms

Réception de l'option de sécurité pas encore effectuée.