Operação sem aceitação

Somente o valor da soma de verificação ParCRCBus (iPar_CRC) do opcional de segurança MOVISAFE® CS.. é relevante para o controlador PROFIsafe.

Para fins de colocação em operação e otimização, o opcional de segurança pode ser reconfigurado e testado sem aceitação, sem que a soma de verificação F_iPAR_CRC tenha que ser ajustada no controlador PROFIsafe.

INFORMAÇÃO

Após ligar e após 8 horas, uma unidade que não foi removida emitirá um aviso (irregularidade principal 46.50, irregularidade de subcomponente 66.85) informando que a unidade não foi removida. Não há resposta da unidade. O aviso pode ser confirmado e ocorrerá novamente após 8 horas.

O LED de status "F‑RUN" do opcional de segurança mostra o estado atual:

Estado

Significado

Verde, piscando

Fator de duração do ciclo: 2000 ms

O opcional de segurança ainda não foi aprovado.