分配PROFINET设备名称
只能事先在工程设计计算机上的TIA Portal项目中定义应在配置期间分配给现场总线设备的数据 ()。必须将项目加载到可编程控制器中,数据才能传输到可编程控制器中并激活。
请按以下步骤进行操作:
- 您已经配置了变频器。
- 通过所使用的编程接口将该项目下载到可编程控制器中。
- 如果在将TIA Portal项目传送到PLC上之后,变频器的状态LED指示灯亮起红灯(总线故障),则必须为变频器分配指定的PROFINET设备名称。单击鼠标右键打开变频器的上下文菜单,然后分配变频器名称。
- 将显示用于设置名称分配的窗口。
- 选择变频器的PROFINET设备名称。
- 设置变频器所使用的编程接口并更新可用设备的列表。
- 选中变频器并为其分配设备名称。这将覆盖设备说明文件()中的建议名称。
- 如果已成功分配PROFINET设备名称,则变频器将恢复到状态“OK”。LED状态指示灯熄灭。
- 请保存TIA Portal项目。