Asignar nombre de unidad PROFINET

Los datos () que han sido asignados a las unidades del bus de campo durante la configuración están definidos de momento solo en el proyecto TIA Portal en el PC de ingeniería. Solo mediante la carga del proyecto en el PLC se transmiten los datos al PLC y se activan.

Proceda como se indica a continuación:

  • Ha configurado el variador.
  1. Cargue el proyecto a través de la interfaz de programación utilizada al PLC.
  2. Si el LED de estado del variador después de la transmisión del proyecto TIA Portal se ilumina en rojo (fallo de bus), hay que asignarle al variador el nombre de unidad PROFINET definido. Abra para ello con el botón derecho del ratón el menú contextual del variador y asigne el nombre de unidad.
    • Se visualiza una ventana con ajustes para la asignación del nombre.
  3. Seleccione el nombre de unidad PROFINET del variador.
  4. Ajuste la interfaz de programación utilizada del variador y actualice la lista de las unidades alcanzadas.
  5. Marque el variador y asígnele el nombre de unidad. Con ello se sobrescribe el nombre propuesto del archivo de descripción de unidad ().
    • Una vez asignado exitosamente el nombre de unidad PROFINET, el variador devuelve el estado "OK". El LED de estado se apaga.
  6. Guarde el proyecto TIA Portal.