Atribuir nomes de unidade PROFINET
Os dados () que foram atribuídos aos elementos fieldbus durante a configuração serão, por enquanto, definidos apenas no projeto TIA Portal no PC de engenharia. Os dados serão transferidos ao CLP e ativados somente durante o carregamento do projeto no CLP.
Proceda da seguinte forma:
- O conversor foi configurado.
- Carregar o projeto no CLP através da interface de programação utilizada.
- Se, depois de transferir o projeto TIA Portal para o CLP, o LED de status do conversor acender em vermelho (irregularidade de rede), o nome da unidade PROFINET especificado deverá ser atribuído ao conversor. Para esse propósito, abrir o menu de contexto do conversor com a tecla direita do mouse e atribuir o nome da unidade.
- É exibida uma janela com as configurações para atribuição do nome.
- Selecionar o nome da unidade PROFINET do conversor.
- Definir a interface de programação utilizada do conversor e atualizar a lista de elementos contatados.
- Selecionar o conversor e atribuir-lhe o nome da unidade. Deste modo o nome proposto do arquivo de descrição da unidade () será substituído.
- Se o nome da unidade PROFINET for atribuído com sucesso, o conversor responderá com o status "OK". O LED de status se apaga.
- Salvar o projeto TIA‑Portal.