Integração do conversor em uma rede PROFINET
No exemplo é usada a topologia da unidade a seguir:
- Comando de nível superior (CLP) SIMATIC S7
- Conversor de aplicação MOVIDRIVE® technology MDX9..
- Conversor de interface USM21A
A figura a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade:

[1] | Tensão de alimentação de 24 V CC |
[2] | Conexão fieldbus |
[3] | Cabo de conexão USB, tipo USB A-B |
[4] | Conversor de interface USM21A |
[5] | Cabo de interface com um conector RJ10 e um conector D-Sub de 9 polos |
[6] | MOVIDRIVE® technology |
As ferramentas a seguir são utilizadas para configurar e colocar em operação as unidades:
- MOVISUITE® para os conversores da SEW‑EURODRIVE
- TIA Portal (SIMATIC STEP 7) da empresa Siemens para o CLP
A integração do conversor na rede PROFINET ocorre em várias etapas do processo:
Informações adicionais