Intégration du variateur de vitesse dans un réseau PROFINET

Dans cet exemple, l'architecture d'appareil suivante est utilisée.

  • Système de pilotage amont Siemens (API) SIMATIC S7
  • Variateur d'application MOVIDRIVE® technology MDX9..
  • Convertisseur de signaux USM21A

L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture de l'appareil.

[1]

Tension d'alimentation DC 24 V

[2]

Raccordement bus de terrain

[3]

Câble de raccordement USB, type USB A-B

[4]

Convertisseur de signaux USM21A

[5]

Câble d'interface avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles

[6]

MOVIDRIVE® technology

Les outils suivants sont utilisés pour la configuration et la mise en service des appareils.

  • MOVISUITE® pour les variateurs de vitesse SEW
  • TIA Portal (SIMATIC STEP 7) de la société Siemens pour l'API

L'intégration du variateur de vitesse dans le réseau PROFINET s'effectue en plusieurs étapes.