Configuration des participants du bus de terrain

La configuration des appareils s'effectue avec les outils suivants.

  • MOVISUITE®
  • TIA Portal, version

La configuration des participants du bus de terrain s'effectue en plusieurs étapes.

  1. Intégration et configuration du variateur de vitesse dans le réseau PROFINET
  2. Attribution du nom d'appareil PROFINET