Raccordement via la console de paramétrage CBG..

La console de paramétrage CBG.. permet d'établir une liaison point à point avec le variateur de vitesse. La console de paramétrage CBG.. est raccordée sur le PC d'ingénierie via une interface USB.