Raccordement via l'interface d'ingénierie

Il est possible de réaliser une liaison point à point vers l'interface d'ingénierie du variateur de vitesse via le convertisseur de signaux USM21A ou la console de paramétrage CBG.. .

Le convertisseur de signaux et la console de paramétrage sont raccordés sur le PC d'ingénierie via une interface USB.