将变频器接入PROFINET网络
在示例中将使用以下设备拓扑结构:
- 上位控制器 (PLC) SIMATIC S7
- MOVIDRIVE® technology MDX9..应用变频器
- 接口适配器USM21A
以下图示为设备拓扑结构的示意图:

[1] | DC 24 V电源电压 |
[2] | 现场总线接口 |
[3] | USB连接电缆,型号USB A-B |
[4] | 接口适配器USM21A |
[5] | 带RJ10插头和9针D型插头的接口电缆 |
[6] | MOVIDRIVE® technology |
需使用以下工具进行设备的配置和调试:
- MOVISUITE®用于SEW‑EURODRIVE的变频器
- 西门子公司的TIA Portal (SIMATIC STEP 7) 用于可编程控制器
将变频器接入PROFINET网络分为多个过程步骤:
更多的信息