Integrar el variador en la red PROFINET y configurarlo
El variador debe añadirse también al proyecto TIA Portal, conectarse con el PLC y configurarse.
Durante la configuración se le asignan al variador un nombre lógico, una dirección IP y los datos de proceso con direcciones.
Proceda como se indica a continuación:
- El archivo de descripción de unidad () del variador ya lo ha descargado de la página web de SEW‑EURODRIVE (http://go.sew/os/dud) y guardado localmente en el PC de ingeniería.
- Inicie TIA Portal y cree un nuevo proyecto TIA Portal.
- Instale en TIA Portal el archivo de descripción de unidad.
- Agregue el PLC al proyecto. Adjudique un nombre de unidad PROFINET y apunte los parámetros de dirección IP del PLC.
- Inserte en la interfaz PROFINET del PLC el sistema IO.
- Abra el catálogo de hardware. Seleccione bajo [Otras unidades de campo] > [PROFINET IO] > [Drives] > [SEW‑EURODRIVE] > [MOVI-C MOVIDRIVE] la entrada para el convertidor de aplicación MOVIDRIVE® technology y asigne esta en la vista de red al PLC.
- Introduzca en la ventana del inspector (área inferior del editor) en el grupo "Direcciones Ethernet" los parámetros de dirección IP del variador.
- Asigne al variador un nombre de unidad PROFINET. Tenga en cuenta que el nombre de unidad PROFINET debe ser idéntico al nombre de unidad en el proyecto MOVISUITE®.
- Inserte desde el catálogo de hardware mediante arrastrar y soltar el número deseado de palabras de datos de proceso. Alternativamente puede insertar las palabras de datos de proceso con doble clic en el módulo en el resumen de unidades. Se ubican automáticamente en la ranura correcta.
- En este ejemplo, para la comunicación segura se dispone de las palabras de datos de proceso del convertidor de aplicación MOVIDRIVE® technology con la opción de seguridad integrada MOVISAFE® CSS21A (4/3 bytes, V2.6) en la primera ranura. La asignación del módulo PROFIsafe adecuado a la opción de seguridad correspondiente se encuentra en el capítulo Archivo de descripción de unidad de las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- En la ventana del inspector (área inferior del editor) del grupo "PROFIsafe" introduzca los valores de los parámetros de seguridad determinados del protocolo de aceptación (véase F_iPar_CRC):
- El valor del parámetro de seguridad Dirección F en F_Dest_Add
- El valor del parámetro de seguridad ParCRCBus en F_iPar_CRC
- Ajuste el tiempo de Watchdog (F_WD_Time) en un factor mínimo 3 a 4 veces mayor que la duración del ciclo del programa de seguridad.

AVISO

Ranura 1 está reservada para PROFIsafe. Por cada unidad básica se puede enchufar siempre solo 1 módulo PROFIsafe.
Usted puede insertar las palabras de datos de proceso estándares a partir de la ranura 2 en el resumen de unidades.
Obtendrá el número de las palabras de datos de proceso parametrizadas actualmente en el variador del software de ingeniería MOVISUITE®. Encontrará más información sobre la asignación de las palabras de datos de proceso en el capítulo Configuración de los datos de proceso.