Configuración de los datos de proceso

El variador es controlado mediante el canal de datos de proceso. Las palabras de datos de proceso se muestran en la zona E/S o en la zona periférica del PLC (controlador PROFINET) y se puede acceder a ellas de la manera acostumbrada.

Las asignaciones del modelo de ranura PROFINET difieren en función de la serie de la unidad.