Variador de frecuencia descentralizado en la variante de comunicación DFC..

En el variador descentralizado en la variante de comunicación DFC.. se reparten las palabras de datos de proceso según el modelo de ranura PROFINET del siguiente modo:

Ranura

Módulo de datos de proceso

1

Módulo F I/O (4/3 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A

Módulo F I/O (5/6 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A

2

Módulo I/O 01 – 16
(número de las palabras de datos de proceso según la configuración de la unidad)

Módulo I/O (05 palabras)
p. ej., para el módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive

Módulo I/O (08 palabras)
p. ej., para el módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive