Alarmas PROFINET
En caso de un fallo de unidad, la interfaz del bus de campo soporta alarmas de diagnóstico. Las alarmas de diagnóstico están desconectadas en el estado de entrega de los variadores. Usted puede conectar las alarmas de diagnóstico en la herramienta de ingeniería TIA Portal en la vista de unidad.
Proceda como se indica a continuación:
- Marque en el resumen de unidades la ranura 0 (slot 0) del variador.
- Conecte en la ventana de inspección (zona de editor inferior) en el grupo "Parámetros de módulo" la alarma de diagnóstico.
- Los mensajes de fallo del variador (número de fallo y descripción de fallo) se emiten en forma de alarma de diagnóstico y se muestran como texto en el diagnóstico de módulo.
- En caso de una comunicación segura a través de PROFIsafe se puede activar adicionalmente la alarma de diagnóstico para la opción de seguridad integrada. Para ello, marque en el resumen de unidades la ranura 1 (slot 1) del variador.
- Conecte en la ventana de inspección (zona de editor inferior) en el grupo "Parámetros de módulo" la alarma de diagnóstico.
- Los mensajes de fallo de la opción de seguridad (número de fallo y descripción de fallo) se emiten en forma de alarma de diagnóstico y se muestran como texto en el diagnóstico de módulo.