PROFINET-Alarme
Bei einem Gerätefehler unterstützt die Feldbus-Schnittstelle Diagnosealarme. Die Diagnosealarme sind im Auslieferungszustand der Umrichter ausgeschaltet. Sie können die Diagnosealarme in dem Engineering‑Tool TIA Portal in der Gerätesicht einschalten.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Markieren Sie in der Geräteübersicht den Steckplatz 0 (Slot 0) des Umrichters.
- Schalten Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "Baugruppenparameter" den Diagnosealarm ein.
- Fehlermeldungen des Umrichters (Fehlernummer und Fehlerbeschreibung) werden als Diagnosealarm gemeldet und in der Baugruppendiagnose als Text angezeigt.
- Bei einer sicheren Kommunikation über PROFIsafe kann der Diagnosealarm für die integrierte Sicherheitsoption zusätzlich aktiviert werden. Markieren Sie dazu in der Geräteübersicht den Steckplatz 1 (Slot 1) des Umrichters.
- Schalten Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "Baugruppenparameter" den Diagnosealarm ein.
- Fehlermeldungen der Sicherheitsoption (Fehlernummer und Fehlerbeschreibung) werden als Diagnosealarm gemeldet und in der Baugruppendiagnose als Text angezeigt.