Alarmes PROFINET
No caso de uma irregularidade da unidade, a interface fieldbus suporta alarmes de diagnóstico. Os alarmes de diagnóstico estão desligados no estado de fornecimento dos conversores. É possível ligar os alarmes de diagnóstico na ferramenta de engenharia TIA Portal na visualização da unidade.
Proceda da seguinte forma:
- Marcar o slot 0 (slot 0) da unidade na visão geral do conversor.
- Na janela inspetor (área inferior do editor) no grupo "Parâmetros do módulo", ligue o alarme de diagnóstico.
- Mensagens de irregularidade do conversor (número e descrição da irregularidade) são relatadas como um alarme de diagnóstico e exibidas como texto no diagnóstico do módulo.
- Com a comunicação segura via PROFIsafe, o alarme de diagnóstico para o opcional de segurança integrado também pode ser ativado. Para este efeito, marcar o slot 1 (slot 1) da unidade na visão geral do conversor.
- Na janela inspetor (área inferior do editor) no grupo "Parâmetros do módulo", ligue o alarme de diagnóstico.
- Mensagens do opcional de segurança (número e descrição da irregularidade) são relatadas como um alarme de diagnóstico e exibidas como texto no diagnóstico do módulo.