MOVITRAC® advanced MCX..

En el variador MOVITRAC® advanced MCX.. se reparten las palabras de datos de proceso según el modelo de ranura PROFINET del siguiente modo:

Ranura

Módulo de datos de proceso

1

Módulo F I/O (4/3 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSB

Módulo F I/O (5/6 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSL

2

Módulo I/O 01 – 16
(número de las palabras de datos de proceso según la configuración de la unidad)

Módulo I/O (05 palabras)
p. ej., para el módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive

Módulo I/O (08 palabras)
p. ej., para el módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive