MOVITRAC® advanced MCX..

No conversor MOVITRAC® advanced MCX.., as palavras de dados de processo são divididas de acordo com o modelo de slot PROFINET da seguinte forma:

Slot

Módulo de dados do processo

1

Módulo F I/O (4/3 bytes)
para o opcional de segurança MOVISAFE® CSB

Módulo F I/O (5/6 bytes)
para o opcional de segurança MOVISAFE® CSL

2

Módulo I/O 01 – 16
número de palavras de dados de processo de acordo com a configuração da unidade

Módulo I/O (05 palavras),
por exemplo, para o módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive

Módulo I/O (08 palavras),
por exemplo, para o módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive