MOVIDRIVE® technology (placa fieldbus CFN21A)

No conversor de aplicação MOVIDRIVE® technology, as palavras de dados de processo são divididas de acordo com o modelo de slot PROFINET da seguinte maneira:

Slot

Módulo de dados do processo

1

Módulo F I/O (4/3 bytes)
para o opcional de segurança MOVISAFE® CSB21A/CSB31A

Módulo F I/O (5/6 bytes)
para o opcional de segurança MOVISAFE® CSS21A/CSS31A/CSA31A (Profil Technology)

Módulo F I/O (12/5 bytes)
para o opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A (Profil System)

2

Módulo I/O 01 – 16
número de palavras de dados de processo de acordo com a configuração da unidade

Módulo I/O (05 palavras),
por exemplo, para o módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive

Módulo I/O (08 palavras),
por exemplo, para o módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive