MOVIDRIVE® technology (carte bus de terrain CFN21A)

Dans le variateur d'application MOVIDRIVE® technology, les mots de données process sont répartis de la manière suivante, selon le modèle d'emplacement PROFINET.

Emplacement

Module de données process

1

E/S du module de sécurité (4/3 octets)
pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB21A / CSB31A

E/S du module de sécurité (5/6 octets)
pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS21A / CSS31A / CSA31A (profil Technology)

E/S du module de sécurité (12/5 octets)
pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSA31A (profil System)

2

E/S du module 01 – 16
(nombre de mots de données process selon la configuration de l'appareil)

E/S module (05 mots)
pour le module logiciel MOVIKIT® Velocity Drive

E/S module (08 mots)
p. ex. pour le module logiciel MOVIKIT® Positioning Drive