Comportement avec PROFINET

Le variateur de vitesse est un appareil PROFINET. Le variateur de vitesse peut également être intégré dans le réseau PROFINET comme appareil PROFIsafe via les options de sécurité MOVISAFE® CSB..A, CSA..A, CSS..A ou CSL..A.