Interface bus de terrain PROFINET
Les caractéristiques supportées de l'interface bus de terrain figurent au chapitre "Caractéristiques techniques" de la notice d'exploitation du variateur de vitesse concerné.
L'appareil est raccordé aux autres participants du réseau via un câble blindé à paires torsadées de catégorie 5, classe D conforme à la norme IEC 11801, édition 2.0.