Serveur web
La fonction serveur web est supportée en fonction du type d'appareil.
Appareil | Fonction supportée |
|---|---|
MOVIDRIVE® technology | Oui |
MOVITRAC® advanced | Oui |
Variateur décentralisé en variante de | Oui |
Variateur décentralisé en variante de | Non |
Le serveur internet est accessible via l'adresse suivante → http://Adresse IP de l'appareil.
Le serveur internet contient les informations suivantes.
- Données appareil
- État de fonctionnement
- Données process
- Statistiques réseau