网络服务器

不同的设备类型支持不同的网络服务器功能:

设备

支持的功能

MOVIDRIVE® technology
MDX../CFN21A/

MOVITRAC® advanced
MCX../CFN/..

DFC..A通讯方式中
的分散式变频器

DFC..B通讯方式中
的分散式变频器

通过以下地址访问网络服务器 → http://设备IP地址

网络服务器中包含如下信息:

  • 设备数据
  • 运行状态
  • 过程数据
  • 网络统计学