PROFINET设备名称
在MOVISUITE®项目中,您可以为变频器分配名称。

在MOVISUITE®项目中,以此名称显示相应设备。默认情况下,MOVISUITE®设备名称也可作为PROFINET设备名称使用。
在下列软件版本和固件版本中,可以指定不同的MOVISUITE®设备名称和PROFINET设备名称:
软件/设备 | (软件/固件)版本 |
|---|---|
MOVISUITE® | V2.40 |
MOVIDRIVE® technology MDX.. | 变频器:V10.00 现场总线选件:V6.00 |
MOVITRAC® advanced MCX.. | 变频器:V10.00 现场总线选件:V6.00 |
DFC..通讯方式中 | 变频器:V10.00 现场总线选件:V6.00 |
可以在 [设备特性] > [通讯] > [现场总线] 下取消MOVISUITE®设备名称和PROFINET设备名称的固定关联。这样就可以在不影响PROFINET通讯的情况下自由选择和更改MOVISUITE®设备名称。

确保MOVISUITE®项目中的PROFINET设备名称与您在可编程控制器的工程设计工具(例如TIA Portal)中分配给变频器的PROFINET设备名称相同。如果变频器在两个工具中的PROFINET设备名称不同,则报告总线故障。
提示

为确保变频器的设备名称符合PROFINET和IEC61131标准,SEW‑EURODRIVE建议指定一个符合下列要求的设备名称:
- 设备名称不得以数字开头。第一个字符必须为字母。
- 设备名称不得包含空格或控制字符,如连字符、下划线、句点、冒号、逗号、斜线、反斜线。
- 将MOVISUITE®项目导入TIA Portal后,TIA Portal会根据自己的内部算法转换设备名称。通过一个符合名称惯例的设备名称,变频器可以以相同的设备名称出现在不同的工具中。
- 如果无法使用符合既定命名惯例的设备名称,请选择一个符合PROFINET的名称。在这种情况下,MOVISUITE®会依据IEC61131自动进行创建。
回复到出厂状态时,PROFINET设备名称将被保留。在MOVISUITE®中,您可以通过参数组 [基本设置] > [重置设备参数] 中的“出厂状态”按钮将设备恢复至出厂状态。