Nome da unidade PROFINET

É possível atribuir um nome ao conversor em um projeto MOVISUITE®.

A unidade é exibida com este nome no projeto MOVISUITE®. Por padrão, o nome da unidade MOVISUITE® também é usado como nome da unidade PROFINET.

A partir das seguintes versões de software e firmware, é possível atribuir diferentes nomes de unidades MOVISUITE® e nomes de unidades PROFINET:

Software/Unidade

Versão (software/firmware)

MOVISUITE®

V2.40

MOVIDRIVE® technology MDX..

Conversor: V10.00

Opcional fieldbus: V6.00

MOVITRAC® advanced MCX..

Conversor: V10.00

Opcional fieldbus: V6.00

Conversor de frequência descentralizado na
variante de comunicação DFC..

Conversor: V10.00

Opcional fieldbus: V6.00

É possível remover o acoplamento fixo do nome da unidade MOVISUITE® e do nome da unidade PROFINET em [Características da unidade] > [Comunicação] > [Fieldbus]. Isso permite que o nome da unidade MOVISUITE® seja livremente selecionado e alterado sem afetar a comunicação PROFINET.

Certificar-se de que o nome da unidade PROFINET no projeto MOVISUITE® seja idêntico ao nome da unidade PROFINET que você atribuiu ao conversor na ferramenta de engenharia do CLP (por exemplo, TIA Portal). Se o conversor tiver nomes da unidade PROFINET diferentes nas duas ferramentas, é relatada uma irregularidade de rede.

INFORMAÇÃO

Para garantir que o nome da unidade do conversor esteja em conformidade com PROFINET e IEC61131, a SEW‑EURODRIVE recomenda atribuir um nome da unidade que atenda aos seguintes requisitos:
  • O nome da unidade não deve começar com um número. O primeiro caractere deve ser uma letra.
  • O nome da unidade não deve conter espaços ou caracteres de controle, como hífen, sublinhado, ponto, dois pontos, vírgula, barra ou barra invertida.
  • Se o projeto MOVISUITE® for importado para o TIA Portal, o TIA Portal converte os nomes das unidades de acordo com seu próprio algoritmo interno. Um nome da unidade de acordo com as convenções de nomenclatura definidas permite que o conversor apareça nas diversas ferramentas com o mesmo nome da unidade.
  • Se não for possível utilizar um nome da unidade de acordo com as convenções de nomenclatura, selecione um nome compatível com PROFINET. Nesse caso, a conformidade IEC61131 será criada automaticamente pelo MOVISUITE®.

O nome da unidade PROFINET é mantido ao restaurar o estado de fornecimento. O estado de fornecimento pode ser restaurado no MOVISUITE® pressionando tecla "Estado de fornecimento" no grupo de parâmetros [Ajustes básicos] > [Redefinir parâmetros da unidade].