PROFINET-Gerätename
In einem MOVISUITE®-Projekt können Sie dem Umrichter einen Namen zuweisen.

Das Gerät wird im MOVISUITE®-Projekt unter diesem Namen angezeigt. Standardmäßig wird der MOVISUITE®-Gerätename auch als PROFINET-Gerätename verwendet.
Ab folgende Softwareversion und Firmware-Versionen können Sie unterschiedlichen MOVISUITE®-Gerätenamen und PROFINET-Gerätenamen vergeben:
Software/Gerät | (Software-/Firmware)Version |
|---|---|
MOVISUITE® | V2.40 |
MOVIDRIVE® technology MDX.. | Umrichter: V10.00 Feldbusoption: V6.00 |
MOVITRAC® advanced MCX.. | Umrichter: V10.00 Feldbusoption: V6.00 |
Dezentrale Umrichter in der | Umrichter: V10.00 Feldbusoption: V6.00 |
Die feste Kopplung des MOVISUITE®-Gerätenamens und PROFINET-Gerätenamens können Sie unter [Geräte-Eigenschaften] > [Kommunikation] > [Feldbus] aufheben. Damit kann der MOVISUITE®-Gerätename frei gewählt und geändert werden, ohne Auswirkungen auf die PROFINET-Kommunikation.

Achten Sie darauf, dass der PROFINET-Gerätenamen im MOVISUITE®-Projekt mit dem PROFINET-Gerätenamen identisch ist, den Sie dem Umrichter im Engineering-Tool der SPS (z. B. TIA Portal) zuweisen. Wenn der Umrichter in den beiden Tools unterschiedliche PROFINET-Gerätenamen hat, wird ein Busfehler gemeldet.
HINWEIS

Damit der Gerätename des Umrichters sowohl PROFINET als auch IEC61131 konform ist, empfiehlt SEW‑EURODRIVE einen Gerätenamen zu vergeben, der folgende Anforderungen erfüllt:
- Der Gerätename darf nicht mit einer Zahl anfangen. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.
- Der Gerätename darf keine Leerzeichen oder Steuerzeichen beinhalten, wie Bindestrich, Unterstrich, Punkt, Doppelpunkt, Komma, Slash, Backslash.
- Wenn das MOVISUITE®‑Projekt in TIA Portal importiert wird, konvertiert TIA Portal den Gerätenamen nach einem eigenen internen Algorithmus. Ein Gerätename nach den festgelegten Namenskonventionen ermöglicht, dass der Umrichter in den unterschiedlichen Tools unter dem gleichen Gerätenamen erscheint.
- Wenn ein Gerätename nach den Namenskonventionen nicht möglich ist, wählen Sie einen PROFINET-konformen Namen. Die IEC61131-Konformität wird in diesem Fall von MOVISUITE® automatisch erstellt.
Der PROFINET-Gerätename bleibt bei der Wiederherstellung des Auslieferungszustands erhalten. Den Auslieferungszustand stellen Sie in MOVISUITE® über die Schaltfläche "Auslieferungszustand" in der Parametergruppe [Grundeinstellungen] > [Geräteparameter zurücksetzen] wieder her.