IP-Adresseinstellungen
Die PROFINET-Schnittstelle hat im Auslieferungszustand die folgenden IP‑Adresseinstellungen:
- IP‑Adresse: 0.0.0.0
- Subnetzmaske: 0.0.0.0
- Standard-Gateway: 0.0.0.0
Mit diesen IP‑Adresseinstellungen ist eine direkte Inbetriebnahme über Ethernet und MOVISUITE® nicht möglich.
Gültige IP-Adresseinstellungen können bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Zurücksetzen des Umrichters in Auslieferungszustand (Parametergruppe [Grundeinstellungen] > [Geräteparameter zurücksetzen]) nur auf folgende Weise vergeben werden:
- über den Anschluss des Engineering-PCs an die Engineering-Schnitstelle des Umrichters über einen Schnittstellenumsetzer USM21A
- über das Engineering-Tool der SPS (PROFINET-Controller), z. B. TIA Portal
- in MOVISUITE® ab Version V2.31 über das Tool MOVI-C Address Editor. Das Tool finden Sie unter [Windows Startmenü] > [SEW].
Sobald die IP‑Adresseinstellungen gültig sind, kann auch über Ethernet mit MOVISUITE® auf den Umrichter zugegriffen werden.